D SUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1
Articolo n.: 09 67 000 7576
![D SUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/0967000XX76_20220822_233542417/0967000XX76_20220822_233542417_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![D SUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![D SUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/0967000XX76_20220822_233542417/0967000XX76_20220822_233542417_S.jpg)
D SUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1
Articolo n.: 09 67 000 7576
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificazione | Standard |
Tipo di contatto | Contatti a crimpare |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Processo produttivo | Contatti torniti |
Sezione conduttori | 0,09 ... 0,25 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 28 ... AWG 24 |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 4,5 mm |
Classe di lavoro | 1 |
secondo CECC 75301-802 |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni |
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
Codice ECHA SCIP | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 0,17 g |
Paese di origine | Svizzera |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140086937 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Precedente
Avanti