D-SUB M 7W7 MA TH
Articolo n.: 09 69 410 0077
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
D-SUB M 7W7 MA TH
Articolo n.: 09 69 410 0077
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificazione | Mixed |
Elemento | Corpo connettore |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Taglia | D-Sub 4 |
Numero di poli | 7 |
Numero di contatti di segnale | 0 |
Numero di contatti speciali | 7 |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti speciali separatamente. |
Resistenza di contatto | > 5 x 109 Ω |
---|---|
Temperatura massima | -55 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (Poliestere) |
---|---|
Custodia: acciaio stagnato | |
Colore (inserto) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
UL / CSA |
---|
Dimensioni imballaggio | 50 |
---|---|
Peso netto | 9,183 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140102125 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Precedente
Avanti