Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Non disponibile |
---|
Dettagli tecnici | ||
---|---|---|
Classe di lavoro | NM 30 (S4)|1 | 3 |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 | ≥ 50 |
Tensione di prova Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Corrente d'esercizio | 5 A | 5 A |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Resistenza di contatto | 5 x 109 Ω | 5 x 109 Ω |
Sezione conduttori | 0,5 mm² | 0,5 mm² |
Hot plugging | No | No |
Resistenza di contatto (contatti di segnale) | 10 mΩ | 10 mΩ |
Dati commerciali | ||
eCl@ss | 27.440.214,00 | 27.440.214,00 |
Peso netto | 1 g | 0,01 g |
GTIN | 5713140096585 | 5713140096592 |
ETIM | EC001136 | EC001136 |
Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
Paese di origine | Germania | Germania |
Dimensioni imballaggio | 100 | 50 |
Versione | ||
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti speciali separatamente. | Ordinare i contatti speciali separatamente. |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm | Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm |
Numero di contatti speciali | 1 | 1 |
Numero di poli | 5 | 5 |
Taglia | D-Sub 1 | D-Sub 1 |
Collegamento | Collegamento a saldare | Collegamento a saldare |
Numero di contatti di segnale | 4 | 4 |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio | Maschio |
Specifiche ed approvazioni | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079 |
Proprietà del materiale | ||
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (Poliestere)|Custodia: acciaio stagnato | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (Poliestere)|Custodia: acciaio stagnato |
Colore (inserto) | Verde | Verde |
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 | R26 |
China RoHS | 50 | 50 |
Stato ELV | Conforme con esenzione | Conforme con esenzione |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 | V-0 |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si | Si |
RoHS | Conforme con esenzione | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso | 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Si | Si |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni | Metallo nobile su Ni |
Materiale (contatti) | Lega di rame | Lega di rame |
Identificazione | ||
Identificazione | Mixed | Mixed |
Categoria | Connettori | Connettori |
Elemento | Corpo connettore | Corpo connettore |
Descrizione del contatto | Tornito|Diritto | Tornito|Diritto |
Serie | D-Sub | D-Sub |