D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH PL3
Articolo n.: 09 69 511 7364
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH PL3
Articolo n.: 09 69 511 7364
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificazione | Mixed |
Elemento | Corpo connettore |
Descrizione del contatto | Tornito |
Diritto |
Collegamento | Collegamento a saldare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Taglia | D-Sub 5 |
Numero di poli | 36 |
Numero di contatti di segnale | 32 |
Numero di contatti speciali | 4 |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti speciali separatamente. |
Sezione conduttori | 0,5 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 20 |
Corrente d'esercizio | 5 A |
Resistenza di contatto | > 5 x 109 Ω |
Resistenza di contatto (contatti di segnale) | < 10 mΩ |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C |
Classe di lavoro | 3 |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 50 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (Poliestere) |
---|---|
Custodia: acciaio stagnato | |
Colore (inserto) | Verde |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni |
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
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
UL / CSA |
---|
Dimensioni imballaggio | 50 |
---|---|
Peso netto | 17 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140102620 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Precedente
Avanti