D SUB IP 67_ 9 POLE FEMALE SOLDER CUP
Articolo n.: 09 67 409 4715
![D SUB IP 67_ 9 POLE FEMALE SOLDER CUP](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09674254715_20220823_090115591/09674254715_20220823_090115591_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![D SUB IP 67_ 9 POLE FEMALE SOLDER CUP](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![D SUB IP 67_ 9 POLE FEMALE SOLDER CUP](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09674254715_20220823_090115591/09674254715_20220823_090115591_S.jpg)
D SUB IP 67_ 9 POLE FEMALE SOLDER CUP
Articolo n.: 09 67 409 4715
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
Identificazione | IP67 |
Elemento | Corpo connettore |
Descrizione del contatto | Tornito |
Diritto |
Collegamento | Collegamento a saldare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | D-Sub 1 |
Numero di poli | 9 |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm |
Sezione conduttori | 0,5 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 20 |
Corrente d'esercizio | 5 A |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1 mm |
Resistenza di contatto | > 5 x 109 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Temperatura massima | -25 ... +70 °C |
Classe di lavoro | NM 30 (S4) |
1 | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1,2 kV |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro |
---|---|
Custodia: ottone stagnato | |
Colore (inserto) | Rosso |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni |
Spessore strati | ≥ 0,76 µm |
Spessore strati | ≥ 30 µinch |
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
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Specifiche | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 6,12 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140094130 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Precedente
Avanti