D SUB HD MA RA 44P PL3_4-40 NUT AND
Articolo n.: 09 56 362 7812
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
D SUB HD MA RA 44P PL3_4-40 NUT AND
Articolo n.: 09 56 362 7812
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificazione | High Density |
Elemento | Corpo connettore |
Descrizione del contatto | Stampati |
Angolato |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Taglia | D-Sub 3 |
Numero di poli | 44 |
Fissaggio PCB | Con aggancio per scheda |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC |
Distanza tra le file | 1,98 mm |
---|---|
Spazio di contatto (lato cavi) | 2,29 mm |
Corrente d'esercizio | 2 A |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1 mm |
Resistenza di contatto | > 5 x 109 Ω |
Resistenza di contatto | < 25 mΩ |
Coppia di serraggio | ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Classe di lavoro | 3 |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 50 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Spessore PCB | 1,6 mm |
Altezza di installazione | 6,3 mm |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP) |
---|---|
Custodia: acciaio nichelato | |
Colore (inserto) | Nero |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti |
Sn su Ni Lato collegamento | |
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
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Triossido di antimonio |
Piombo | |
Nichel | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | DIN 41652 |
---|
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 14,32 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140071926 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Precedente
Avanti