D SUB HD MA CRIMP SHELL 78P
Articolo n.: 09 56 500 5601
![D SUB HD MA CRIMP SHELL 78P](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09561005601_20220823_085026407/09561005601_20220823_085026407_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![D SUB HD MA CRIMP SHELL 78P](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![D SUB HD MA CRIMP SHELL 78P](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09561005601_20220823_085026407/09561005601_20220823_085026407_S.jpg)
D SUB HD MA CRIMP SHELL 78P
Articolo n.: 09 56 500 5601
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
Identificazione | High Density |
Elemento | Corpo connettore |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Taglia | D-Sub 5 |
Numero di poli | 78 |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Sezione conduttori | 0,14 ... 0,25 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 26 ... AWG 24 |
Diametro esterno del cavo | ≤ 1,38 mm |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1 mm |
Resistenza di contatto | > 5 x 109 Ω |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP) |
---|---|
Custodia: acciaio nichelato | |
Colore (inserto) | Nero |
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
Dimensioni imballaggio | 50 |
---|---|
Peso netto | 15 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140072251 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Precedente
Avanti