D SUB HD FE 26P SOLDER CUP PL3
Articolo n.: 09 56 200 4704
![D SUB HD FE 26P SOLDER CUP PL3](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/3/13/09562004704/09562004704_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![D SUB HD FE 26P SOLDER CUP PL3](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![D SUB HD FE 26P SOLDER CUP PL3](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/3/13/09562004704/09562004704_S.jpg)
D SUB HD FE 26P SOLDER CUP PL3
Articolo n.: 09 56 200 4704
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
Identificazione | High Density |
Elemento | Corpo connettore |
Descrizione del contatto | Stampati |
Diritto |
Collegamento | Collegamento a saldare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | D-Sub 2 |
Numero di poli | 26 |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm |
Sezione conduttori | 0,25 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 24 |
Corrente d'esercizio | 2 A |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1 mm |
Resistenza di contatto | > 5 x 109 Ω |
Resistenza di contatto | < 20 mΩ |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Classe di lavoro | 3 |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 50 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP) |
---|---|
Custodia: acciaio nichelato | |
Colore (inserto) | Nero |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti |
Sn su Ni Lato collegamento | |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | DIN 41652 |
---|
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 1 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140071421 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Precedente
Avanti