D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 37 AU2
Articolo n.: 09 67 237 4715
![D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 37 AU2](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/0967X374704_15_20220822_232821046/0967X374704_15_20220822_232821046_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 37 AU2](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 37 AU2](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/0967X374704_15_20220822_232821046/0967X374704_15_20220822_232821046_S.jpg)
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 37 AU2
Articolo n.: 09 67 237 4715
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
Identificazione | Standard |
Elemento | Corpo connettore |
Descrizione del contatto | Stampati |
Diritto |
Collegamento | Collegamento a saldare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | D-Sub 4 |
Tipologia di collegamento | PCB / cable |
di prolunga | |
Numero di poli | 37 |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm |
Sezione conduttori | 0,5 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 20 |
Corrente d'esercizio | 6,5 A |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1 mm |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 2,5 ... 3 mm |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Forza di inserzione | ≤ 123 N |
Forza di prelievo | ≥ 11 N |
≤ 82 N | |
Classe di lavoro | 2 |
secondo CECC 75301-802 | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 250 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP) |
---|---|
Custodia: acciaio con trattamento superficiale | |
Colore (inserto) | Grigio |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Specifiche | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Dimensioni imballaggio | 50 |
---|---|
Peso netto | 14,68 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140094062 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Precedente
Avanti