D SUB FE CRIMP 25 POLE
Articolo n.: 09 67 025 4701
![D SUB FE CRIMP 25 POLE](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09670154701_20220823_085928178/09670154701_20220823_085928178_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
D SUB FE CRIMP 25 POLE
Articolo n.: 09 67 025 4701
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
Identificazione | Standard |
Elemento | Corpo connettore |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | D-Sub 3 |
Tipologia di collegamento | PCB / cable |
di prolunga | |
Numero di poli | 25 |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Sezione conduttori | 0,09 ... 0,82 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 28 ... AWG 18 |
Diametro esterno del cavo | 2,4 mm |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1 mm |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C |
Forza di inserzione | ≤ 83 N |
Forza di prelievo | ≥ 7,8 N |
≤ 56 N | |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Gruppo di isolamento | II (400 ≤ CTI < 600) |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP) |
---|---|
Custodia: acciaio con trattamento superficiale | |
Colore (inserto) | Nero |
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
IEC 60807-3 | |
CECC 75301-802 | |
UL / CSA |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 9,05 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140091832 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Precedente
Avanti