Crimping tool f. POF
Articolo n.: 20 99 000 1035
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Crimping tool f. POF
Articolo n.: 20 99 000 1035
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Pinza di crimpatura |
Descrizione dell'utensile | per i seguenti contatti POF da 1 mm |
Han D®, Han E®, DIN 41626, Ferrule, F-SMA, -ST |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 520 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 82032000 |
GTIN | 5713140136083 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21.043.811,00 |
Precedente
Avanti