Crimphülse 12,0 - 13,0
Articolo n.: 61 03 000 0142
![Crimphülse 12,0 - 13,0](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/61030000052_20220823_101721532/61030000052_20220823_101721532_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Crimphülse 12,0 - 13,0](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Crimphülse 12,0 - 13,0](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/61030000052_20220823_101721532/61030000052_20220823_101721532_S.jpg)
Crimphülse 12,0 - 13,0
Articolo n.: 61 03 000 0142
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
Tipo di accessorio | Ferrula a crimpare |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diametro interno | 12 mm |
Diametro esterno | 13 mm |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 1,92 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140157248 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Precedente
Avanti