Crimp die 120mm² for 120 kN tool
Articolo n.: 09 99 000 0869
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Crimp die 120mm² for 120 kN tool
Articolo n.: 09 99 000 0869
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Matrice per crimpare |
Descrizione dell'utensile | Per pinza da 120 kN |
Dettagli applicativi | Identificazione 20 |
---|---|
TC 350, TC 650 | |
Larghezza di pressatura 14 mm | |
Confezione | Fornito a coppie |
Precedente
Avanti