Cover for Han 6B docking frame
Articolo n.: 09 30 006 5418
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Cover for Han 6B docking frame
Articolo n.: 09 30 006 5418
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per telaio flottante Han® |
Taglia | 06 B |
---|
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Materiale (accessori) | Plastica |
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
California Proposition 65 substances | Triossido di antimonio |
Specifiche | EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140192430 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Precedente
Avanti