Contact insert bracket L32 (1PU=2pcs.)
Articolo n.: 09 00 032 5610
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Contact insert bracket L32 (1PU=2pcs.)
Articolo n.: 09 00 032 5610
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Grip frame - Sistema di fissaggio per inserti Han |
Descrizione degli accessori | con leve di aggancio |
Taglia | 32 B |
---|
Materiale (accessori) | Metallo |
---|---|
Plastica | |
Superficie (accessori) | Zincato |
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
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-2) |
R23 (HL 1-2) |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 109,4 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140193383 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Precedente
Avanti