Codingpin 6/2 (20 pins per frame)
Articolo n.: 09 12 000 9927
![Codingpin 6/2 (20 pins per frame)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_000_9927_RGB01/09_12_000_9927_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Codingpin 6/2 (20 pins per frame)](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Codingpin 6/2 (20 pins per frame)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_000_9927_RGB01/09_12_000_9927_RGB01_S.jpg)
Codingpin 6/2 (20 pins per frame)
Articolo n.: 09 12 000 9927
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® Q |
Tipo di accessorio | Elemento di codifica |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Femmina | |
Taglia | 3 A |
Confezione | 20 pezzi per telaio |
Materiale (accessori) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colori (accessori) | Rosso |
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
Peso netto | 8,67 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140193475 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Precedente
Avanti