Coding system Han EEE panel feed through
Articolo n.: 09 32 000 9908
![Coding system Han EEE panel feed through](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_32_000_9908_RGB01/09_32_000_9908_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Coding system Han EEE panel feed through](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Coding system Han EEE panel feed through](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_32_000_9908_RGB01/09_32_000_9908_RGB01_S.jpg)
Coding system Han EEE panel feed through
Articolo n.: 09 32 000 9908
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® EEE |
Tipo di accessorio | Codifica |
Descrizione degli accessori | Con perni guida maschio/femmina |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Femmina | |
Dettagli applicativi | Sistema di guida per passa-parete |
Confezione | Fornito a coppie |
RoHS | Conforme con esenzione |
---|---|
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
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
Dimensioni imballaggio | 40 |
---|---|
Peso netto | 4,47 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 39269097 |
GTIN | 5713140049147 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Precedente
Avanti