Coding pin HanPPPower 4/0 (1=10xF+10xM)
Articolo n.: 09 35 000 6190
![Coding pin HanPPPower 4/0 (1=10xF+10xM)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09350006190_20220819_165834310/09350006190_20220819_165834310_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Coding pin HanPPPower 4/0 (1=10xF+10xM)
Articolo n.: 09 35 000 6190
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificazione | Power |
Tipo di accessorio | Perno di codifica |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | EN 45545-2 |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 3,3 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140053502 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Precedente
Avanti