Coding Pin (INOX)
Articolo n.: 09 30 000 9821
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Coding Pin (INOX)
Articolo n.: 09 30 000 9821
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Codifica |
Descrizione degli accessori | Con perni di codifica |
Han-INOX® |
Dettagli applicativi | Ordinare 4 pezzi per ogni connettore |
---|
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
---|
Dimensioni imballaggio | 50 |
---|---|
Peso netto | 2,6 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73182900 |
GTIN | 5713140193550 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27.440.203,00 |
Precedente
Avanti