Coding Pin Han Q 2/0
Articolo n.: 09 12 000 9922
![Coding Pin Han Q 2/0](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/9/1/09_12_000_9922_RGB02/09_12_000_9922_RGB02_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Coding Pin Han Q 2/0](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Coding Pin Han Q 2/0](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/9/1/09_12_000_9922_RGB02/09_12_000_9922_RGB02_S.jpg)
Coding Pin Han Q 2/0
Articolo n.: 09 12 000 9922
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® Q |
Tipo di accessorio | Elemento di codifica |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Taglia | 3 A |
Materiale (accessori) | Plastica |
---|---|
Colori (accessori) | Rosso |
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
Dimensioni imballaggio | 50 |
---|---|
Peso netto | 0,1 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 39269097 |
GTIN | 5713140016361 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Precedente
Avanti