Clamp for 5 mm cable diameter Ground Ter
Articolo n.: 09 00 000 5341
![Clamp for 5 mm cable diameter Ground Ter](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_5341_RGB01/09_00_000_5341_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Clamp for 5 mm cable diameter Ground Ter](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Clamp for 5 mm cable diameter Ground Ter](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_5341_RGB01/09_00_000_5341_RGB01_S.jpg)
Clamp for 5 mm cable diameter Ground Ter
Articolo n.: 09 00 000 5341
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Elementi |
Descrizione degli accessori | Per telai schermati |
Diametro del cavo | 5 mm |
---|
Materiale (accessori) | Acciaio |
---|---|
Superficie (accessori) | Zincato |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 1,4 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140002593 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti