Clamp for 10 mm cable diameter Ground Te
Articolo n.: 09 00 000 5342
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Clamp for 10 mm cable diameter Ground Te
Articolo n.: 09 00 000 5342
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Elementi |
Descrizione degli accessori | Per telai schermati |
Diametro del cavo | 10 mm |
---|
Materiale (accessori) | Acciaio |
---|---|
Superficie (accessori) | Zincato |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 3,5 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140002609 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Precedente
Avanti