Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F
Articolo n.: 21 04 116 2505
![Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21041162505_20220823_100529680/21041162505_20220823_100529680_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21041162505_20220823_100529680/21041162505_20220823_100529680_S.jpg)
Circular Connector w. Harax 7/8" L 5 F
Articolo n.: 21 04 116 2505
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari 7/8" |
Elemento | Connettore per parte volante |
Specifiche | Diritto |
Collegamento | Tecnolgia di collegamento HARAX® |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Schermo | Non schermato |
Numero di poli | 5 |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Sezione conduttori | 0,75 ... 1,5 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 18 ... AWG 16 |
Diametro esterno del cavo | ≤ 2,8 mm |
Corrente d'esercizio | 10 A |
Tensione d'esercizio contatto-terra | 230 V |
Tensione d'esercizio contatto-contatto | 400 V |
Tensione di prova | 4,8 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Sovratensioni | III |
Resistenza di contatto | >108 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Coppia di serraggio | 1,5 Nm |
Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato) | 22 |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 100 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 / IP67 condizioni di inserzione |
Diametro del cavo | 6,8 ... 12,5 mm |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Poliuretano termoplastico (TPU) | |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Au su Ni Lato contatti |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
Lega di zinco | |
Poliuretano termoplastico (TPU) | |
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
Codice ECHA SCIP | ba9f6f96-3ce5-4eaf-9782-1859ca585f85 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 75 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140139848 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440116 Circular connector (for field assembly) |
Precedente
Avanti