Circular Connector HARAX M12/4-poles/mal
Articolo n.: 21 01 140 5081
![Circular Connector HARAX M12/4-poles/mal](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21011405081_20220823_093404214/21011405081_20220823_093404214_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Circular Connector HARAX M12/4-poles/mal](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Circular Connector HARAX M12/4-poles/mal](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21011405081_20220823_093404214/21011405081_20220823_093404214_S.jpg)
Circular Connector HARAX M12/4-poles/mal
Articolo n.: 21 01 140 5081
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Elemento | Connettore per parte volante |
Specifiche | Angolato |
Collegamento | Tecnolgia di collegamento HARAX® |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Schermo | Non schermato |
Numero di poli | 4 |
Codifica | Codifica A |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Sezione conduttori | 0,25 ... 0,5 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 24 ... AWG 20 |
Diametro esterno del cavo | ≤ 1,6 mm |
Corrente d'esercizio | 4 A |
Tensione di esercizio | 32 V |
Tensione di prova | 1,5 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Sovratensioni | III |
Resistenza di contatto | >108 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato) | 13 |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 100 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 / IP67 condizioni di inserzione |
Diametro del cavo | 4 ... 5,1 mm |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Materiale (contatti) | Ottone |
Finitura superficiale (contatti) | Au su Ni Lato contatti |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
Lega di zinco | |
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
Nichel |
Specifiche | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 24 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140136861 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440116 Circular connector (for field assembly) |
Precedente
Avanti