Circular Con. M12 crimp male B-code 5pol
Articolo n.: 21 03 841 1505
![Circular Con. M12 crimp male B-code 5pol](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21038121405_20220823_095804903/21038121405_20220823_095804903_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Circular Con. M12 crimp male B-code 5pol](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Circular Con. M12 crimp male B-code 5pol](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21038121405_20220823_095804903/21038121405_20220823_095804903_S.jpg)
Circular Con. M12 crimp male B-code 5pol
Articolo n.: 21 03 841 1505
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Elemento | Connettore per parte volante |
Specifiche | Diritto |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 5 |
Codifica | Codifica B |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Sezione conduttori | 0,14 ... 0,75 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 26 ... AWG 18 |
Diametro esterno del cavo | ≤ 2,3 mm |
Corrente d'esercizio | 4 A |
Tensione di esercizio | 60 V |
Tensione di prova | 1,5 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Sovratensioni | III |
Resistenza di contatto | >108 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato) | 17 |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 / IP67 condizioni di inserzione |
Diametro del cavo | 4,5 ... 8,8 mm |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
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
Naftalene | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 40 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85365080 |
GTIN | 5713140139664 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440116 Circular connector (for field assembly) |
Precedente
Avanti