Charging cable Type2 VDE 32A 1ph
Articolo n.: 88 11 508 0088 81A1
![Charging cable Type2 VDE 32A 1ph](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/9/8/KABEL3_RGB01/KABEL3_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Charging cable Type2 VDE 32A 1ph
Articolo n.: 88 11 508 0088 81A1
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Elemento | Cavo di ricarica |
---|---|
Specifiche | Cavo diritto |
Modalità di ricarica | Mode 3 |
Connettore 1 | Tipo 2 |
Femmina (lato veicolo) | |
Connettore 2 | Non assemblato |
cavo e ferrule |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Struttura conduttore | 3x 6 mm² + 0,5 mm² |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
non separabile | |
Numero di fasi | 1 |
Numero di poli | 5 |
Numero di contatti di segnale | 2 |
Numero di contatti di potenza | 3 |
Configurazione contatti | Signal: CP, PP |
Power: L1, N, PE | |
Dettagli applicativi | Disponibile su richiesta anche con logo personalizzato del cliente. |
Corrente d'esercizio (segnali) | 2 A |
---|---|
Tensione d'esercizio (segnali) | 30 V |
Corrente di esercizio (alimentazione) | 32 A |
Tensione di esercizio (alimentazione) | 250 V |
Tipo di corrente | AC |
Alimentazione di ricarica | 7,4 kW |
Resistenza di codifica | 220 Ω tra PE e PP |
Lunghezza di spellatura | 200 mm |
Temperatura ambiente | -30 ... +50 °C in funzione |
-40 ... +80 °C immagazzinamento/trasporto | |
Pressione aria | ≥540 hPa ≈ 5000 m |
Forza di inserzione | < 100 N |
Forza di prelievo | < 100 N |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 10.000 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP44 condizioni di inserzione |
Diametro del cavo | 12,8 mm ± 0,4 mm |
Raggio di curvatura minimo | 9x diametro cavo (curvatura ripetuta) |
Resistenza del conduttore a 20 °C | ≤3,3 Ω/km @ 6 mm² |
≤39 Ω/km a 0,5 mm² |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (inserto) | Nero |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
Colore (custodie) | Nero |
Materiale (coperchi) | Poliuretano termoplastico (TPU) |
Materiale (cavi) | Poliuretano termoplastico (TPU) |
Colore (cavo) | Nero |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 |
Specifiche | IEC 62196-2 |
---|---|
Approvazioni | CE |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 4 kg |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140277465 |
ETIM | EC002897 |
eCl@ss | 27144705 Charging cable E-Mobility |
Precedente
Avanti