Cable clamp M20, 5-9mm, brass, IP 68
Articolo n.: 19 00 000 5080
![Cable clamp M20, 5-9mm, brass, IP 68](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_00_000_50XX_RGB02/19_00_000_50XX_RGB02_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Cable clamp M20, 5-9mm, brass, IP 68](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Cable clamp M20, 5-9mm, brass, IP 68](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_00_000_50XX_RGB02/19_00_000_50XX_RGB02_S.jpg)
Cable clamp M20, 5-9mm, brass, IP 68
Articolo n.: 19 00 000 5080
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® CGM-M |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Coppia di serraggio | ≤10 Nm (in funzione del cavo e della guarnizione usata) |
---|---|
Misura chiave | 22 |
Temperatura massima | -40 ... +100 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 | |
Taglia | M20 |
Range di bloccaggio | 5 ... 9 mm |
Larghezza angoli trasversali | 24,4 mm |
Materiale (pressacavi) | Ottone |
---|---|
Materiale (guarnizioni) | NBR |
Materiale (anello di aggancio) | Poliammide (PA) |
Superficie (accessori) | Nichelato |
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
Sostanze REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Piombo | |
Codice ECHA SCIP | 6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel | |
Naftalene |
UL / CSA | |
---|---|
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 29,8 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 84849000 |
GTIN | 5713140123717 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Precedente
Avanti