Cable Sealing thermop PG21 18-14mm black
Articolo n.: 09 00 000 5157
![Cable Sealing thermop PG21 18-14mm black](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_12_000_5157_RGB01/19_12_000_5157_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Cable Sealing thermop PG21 18-14mm black](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Cable Sealing thermop PG21 18-14mm black](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_12_000_5157_RGB01/19_12_000_5157_RGB01_S.jpg)
Cable Sealing thermop PG21 18-14mm black
Articolo n.: 09 00 000 5157
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Compact® |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | per custodie volanti |
per custodie di prolunga |
Coppia di serraggio | ≤8 Nm (in funzione del cavo e della guarnizione usata) |
---|---|
Misura chiave | 33 |
Temperatura massima | -40 ... +100 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Taglia | Pg 21 |
Range di bloccaggio | 14 ... 18 mm |
Materiale (pressacavi) | Plastica |
---|---|
Colore (pressacavo) | Nero |
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
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 12,4 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 84849000 |
GTIN | 5713140001985 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Additional components cable gland |
Precedente
Avanti