Cable Sealing f. Split Hood, 4x OD 6mm
Articolo n.: 09 00 000 6004
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Cable Sealing f. Split Hood, 4x OD 6mm
Articolo n.: 09 00 000 6004
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Guarnizione |
Descrizione degli accessori | Han® Split Hood |
4 uscite cavo | |
Versione estesa |
Range di bloccaggio | ... 6 mm |
---|
Materiale (guarnizioni) | NBR |
---|---|
Colore (guarnizione) | Nero |
Materiale (accessori) | NBR |
Colori (accessori) | Nero |
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
Peso netto | 1 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 84849000 |
GTIN | 5713140191709 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27.140.807,00 |
Precedente
Avanti