Cable Sealing M25x1,5 metal 10,5-14mm
Articolo n.: 19 12 000 5057
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Cable Sealing M25x1,5 metal 10,5-14mm
Articolo n.: 19 12 000 5057
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Compact® |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | per custodie volanti |
Coppia di serraggio | ≤10 Nm (in funzione del cavo e della guarnizione usata) |
---|---|
Misura chiave | 28 |
Temperatura massima | -40 ... +130 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Taglia | M25 |
Range di bloccaggio | 10,5 ... 14 mm |
Materiale (pressacavi) | Metallo |
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
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 25 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 84849000 |
GTIN | 5713140124011 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27.140.807,00 |
Precedente
Avanti