Cable Seal 32-34mm f Han Easy Hood
Articolo n.: 11 30 000 9959
![Cable Seal 32-34mm f Han Easy Hood](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/11_30_000_9957_RGB01_1/11_30_000_9957_RGB01_1_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Cable Seal 32-34mm f Han Easy Hood](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Cable Seal 32-34mm f Han Easy Hood](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/11_30_000_9957_RGB01_1/11_30_000_9957_RGB01_1_S.jpg)
Cable Seal 32-34mm f Han Easy Hood
Articolo n.: 11 30 000 9959
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Guarnizione |
Descrizione degli accessori | Han® Easy Hood |
Range di bloccaggio | 32 ... 34 mm |
---|
Materiale (accessori) | Plastica |
---|---|
Colori (accessori) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 20 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140110786 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Additional components cable gland |
Precedente
Avanti