Cable Seal 23-25mm f Han Easy Hood
Articolo n.: 11 30 000 9956
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Cable Seal 23-25mm f Han Easy Hood
Articolo n.: 11 30 000 9956
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Guarnizione |
Descrizione degli accessori | Han® Easy Hood |
Range di bloccaggio | 23 ... 25 mm |
---|
Materiale (accessori) | Plastica |
---|---|
Colori (accessori) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 31,34 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140110755 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27.140.807,00 |
Precedente
Avanti