Cable Gland M40 16-28 mm Stainless Steel
Articolo n.: 19 44 000 5085
![Cable Gland M40 16-28 mm Stainless Steel](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_44_000_5085_RGB01/19_44_000_5085_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Cable Gland M40 16-28 mm Stainless Steel](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Cable Gland M40 16-28 mm Stainless Steel](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_44_000_5085_RGB01/19_44_000_5085_RGB01_S.jpg)
Cable Gland M40 16-28 mm Stainless Steel
Articolo n.: 19 44 000 5085
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-INOX® |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Taglia | M40 |
---|---|
Range di bloccaggio | 16 ... 28 mm |
Materiale (pressacavi) | Acciaio inox |
---|---|
Materiale (anello di aggancio) | Poliammide (PA) |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 160 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73072910 |
GTIN | 5713140193192 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Precedente
Avanti