Cable Gland M25 9-17 mm Stainless Steel
Articolo n.: 19 44 000 5083
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Cable Gland M25 9-17 mm Stainless Steel
Articolo n.: 19 44 000 5083
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-INOX® |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Taglia | M25 |
---|---|
Range di bloccaggio | 9 ... 17 mm |
Materiale (pressacavi) | Acciaio inox |
---|---|
Materiale (anello di aggancio) | Poliammide (PA) |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 56 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73072910 |
GTIN | 5713140193185 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Precedente
Avanti