Button cap red
Articolo n.: 09 45 453 2604
![Button cap red](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/3/7/09454531604/09454531604_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Button cap red](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Button cap red](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/3/7/09454531604/09454531604_S.jpg)
Button cap red
Articolo n.: 09 45 453 2604
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Interfacce operatore |
---|---|
Serie | har-button |
Tipo di accessorio | Cappuccio a bottone |
Descrizione degli accessori | Assemblaggio piatto |
Diametro del foro di montaggio | 30,5 mm |
---|
Colori (accessori) | Rosso |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140449930 |
ETIM | EC002040 |
Precedente
Avanti