Buchanan Crimping Tool, Han
Articolo n.: 09 99 000 0001
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Buchanan Crimping Tool, Han
Articolo n.: 09 99 000 0001
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Pinza di crimpatura |
Descrizione dell'utensile | Han D®: 0,14 ... 2,5 mm² (nell'intervallo da 0,14 ... 0,37 mm² idoneo solo per i contatti 09 15 000 6107/6207 e 09 15 000 6127/6227) |
Han E®: 0.14 ... 4 mm² | |
Han-Yellock®: 0.14 ... 4 mm² | |
Han® C: 1.5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Puà essere processato manualmente |
Die set | 4-mandrel crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
Settori di applicazione | per contatti singoli torniti, maschio e femmina |
Dettagli applicativi | Ordinare il posizionatore separatamente. |
Precedente
Avanti