Blindstopfen M25x1,5 - Metall
Articolo n.: 19 00 000 5071
![Blindstopfen M25x1,5 - Metall](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_00_000_507X_RGB01/19_00_000_507X_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Blindstopfen M25x1,5 - Metall](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Blindstopfen M25x1,5 - Metall](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_00_000_507X_RGB01/19_00_000_507X_RGB01_S.jpg)
Blindstopfen M25x1,5 - Metall
Articolo n.: 19 00 000 5071
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Finte spine |
Descrizione degli accessori | Con 0-ring |
Misura chiave | 28 |
---|---|
Taglia | M25 |
Larghezza angoli trasversali | 32,3 mm |
Materiale (accessori) | Metallo |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 13 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 74122000 |
GTIN | 5713140123670 |
ETIM | EC000032 |
eCl@ss | 27140805 Blind plug (explosion-proof, electrical) |
Precedente
Avanti