Bearing pedestal with single part
Articolo n.: 09 30 000 9964
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Bearing pedestal with single part
Articolo n.: 09 30 000 9964
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Supporto a molla per coperchio |
Descrizione degli accessori | per Han® 10 A, 16 A, 32 A, 6 B, 10 B, 16 B, 24 B |
Materiale (accessori) | Acciaio zincato |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 11 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140043466 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Precedente
Avanti