Battery hydraulic crimping tool 60 kN
Articolo n.: 09 99 000 0850
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Battery hydraulic crimping tool 60 kN
Articolo n.: 09 99 000 0850
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Utensile idraulico a batteria |
Descrizione dell'utensile | Forza di pressatura 60 kN |
Matrice di crimpatura secondo DIN 46 235 e larghezza 9 mm | |
Type of drive | Elettrico |
Battery |
Die set | Hexagonal Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
Settori di applicazione | Recommended for field use |
Recommended for stationary use in production lines | |
Confezione | Batteria a ioni di Litio 18 V, 1,3 Ah |
Precedente
Avanti