Battery Crimping Tool Set
Articolo n.: 09 99 000 0990
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Battery Crimping Tool Set
Articolo n.: 09 99 000 0990
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Pinze di crimpatura a batteria |
Descrizione dell'utensile | Han D®: 0,14 ... 1,5 mm² (nell'intervallo da 0,14 ... 0,37 mm² idoneo solo per i contatti 09 15 000 6104/6204 e 09 15 000 6124/6224) |
Han E®: 0.5 ... 4 mm² | |
Han® C: 1.5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Elettrico |
Battery |
Die set | HARTING W Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
Settori di applicazione | Recommended for field use |
Recommended for production lines | |
Confezione | Posizionatore Han® C |
Posizionatore Han E® | |
Posizionatore Han D® | |
2 alimentatori (EU e USA) | |
Batteria agli ioni di litio RAML1225 10,8 V, 2,5 Ah |
Precedente
Avanti