Adapter for Han HPR enlarged hood
Articolo n.: 09 40 000 9960
![Adapter for Han HPR enlarged hood](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_000_9960_20220819_211841397/09_40_000_9960_20220819_211841397_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Adapter for Han HPR enlarged hood](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Adapter for Han HPR enlarged hood](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_000_9960_20220819_211841397/09_40_000_9960_20220819_211841397_S.jpg)
Adapter for Han HPR enlarged hood
Articolo n.: 09 40 000 9960
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR |
Tipo di accessorio | Adattatore |
Descrizione degli accessori | per custodie volanti |
Versione larga | |
Adattatore per | Inserti di taglia Han®, 6÷24 B |
Confezione | 4x vite con bordo M6 x 16 |
---|---|
4 rondelle |
Coppia di serraggio | 10 Nm Viti di fissaggio M6 |
---|
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 16 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140398580 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Precedente
Avanti