Adapter for Han HPR-HBM enlarged
Articolo n.: 09 40 000 9961
![Adapter for Han HPR-HBM enlarged](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_000_9961_20220819_211925058/09_40_000_9961_20220819_211925058_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Adapter for Han HPR-HBM enlarged](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Adapter for Han HPR-HBM enlarged](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_000_9961_20220819_211925058/09_40_000_9961_20220819_211925058_S.jpg)
Adapter for Han HPR-HBM enlarged
Articolo n.: 09 40 000 9961
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR |
Tipo di accessorio | Adattatore |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
Versione larga | |
Adattatore per | Inserti di taglia Han®, 6÷24 B |
Confezione | 4x vite con bordo M6 x 20 |
---|---|
4 rondelle |
Coppia di serraggio | 10 Nm Viti di fissaggio M6 |
---|
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 34 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140903104 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Precedente
Avanti