Adapter for Han 3A - M20x1.5
Articolo n.: 19 20 000 9962
![Adapter for Han 3A - M20x1.5](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/X9_20_000_9962_20220822_155027426/X9_20_000_9962_20220822_155027426_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Adapter for Han 3A - M20x1.5](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Adapter for Han 3A - M20x1.5](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/X9_20_000_9962_20220822_155027426/X9_20_000_9962_20220822_155027426_S.jpg)
Adapter for Han 3A - M20x1.5
Articolo n.: 19 20 000 9962
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Adattatore |
Descrizione degli accessori | Per montaggio su motori |
Adattatore per | Han A® |
Taglia | M20 |
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
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 86 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140124349 |
eCl@ss | 27440201 Adapter plate industrial connectors |
Precedente
Avanti