Adapter Han 16B - D-Sub 50
Articolo n.: 09 30 000 9969
![Adapter Han 16B - D-Sub 50](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_30_000_996X_20220819_194410086/09_30_000_996X_20220819_194410086_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Adapter Han 16B - D-Sub 50](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Adapter Han 16B - D-Sub 50](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_30_000_996X_20220819_194410086/09_30_000_996X_20220819_194410086_S.jpg)
Adapter Han 16B - D-Sub 50
Articolo n.: 09 30 000 9969
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Piastra di montaggio |
Descrizione degli accessori | per 1 D-Sub |
Adattatore per | D-Sub 5 |
Taglia | 16 B |
---|---|
Confezione | 1 adattatore |
4 viti di fissaggio per adattatore | |
2 viti di fissaggio per connettore D-Sub |
Materiale (accessori) | Plastica |
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
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 17,73 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140043510 |
eCl@ss | 27440201 Adapter plate industrial connectors |
Precedente
Avanti