Adapter Han 10A - D-Sub 15
Articolo n.: 09 20 000 9928
![Adapter Han 10A - D-Sub 15](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_20_000_9928_RGB01/09_20_000_9928_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Adapter Han 10A - D-Sub 15](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Adapter Han 10A - D-Sub 15](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_20_000_9928_RGB01/09_20_000_9928_RGB01_S.jpg)
Adapter Han 10A - D-Sub 15
Articolo n.: 09 20 000 9928
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Piastra di montaggio |
Descrizione degli accessori | per 1 D-Sub |
Adattatore per | D-Sub 2 |
Taglia | 10 A |
---|---|
Confezione | 1 adattatore |
4 viti di fissaggio per adattatore | |
2 viti di fissaggio per connettore D-Sub |
Materiale (accessori) | Plastica |
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
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 10,25 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140038202 |
eCl@ss | 27440201 Adapter plate industrial connectors |
Precedente
Avanti