Adapter Han 10 A - D-Sub 09
Articolo n.: 09 20 000 9932
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Adapter Han 10 A - D-Sub 09
Articolo n.: 09 20 000 9932
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Piastra di montaggio |
Descrizione degli accessori | per 1 D-Sub |
Adattatore per | D-Sub 1 |
Taglia | 10 A |
---|---|
Confezione | 1 adattatore |
4 viti di fissaggio per adattatore | |
2 viti di fissaggio per connettore D-Sub |
Materiale (accessori) | Plastica |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 9 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140038233 |
eCl@ss | 27.440.201,00 |
Precedente
Avanti