Acces. Uni Seal Green PG 11 min 7 max 10
Articolo n.: 09 00 000 5082
![Acces. Uni Seal Green PG 11 min 7 max 10](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_50XX_RGB02/09_00_000_50XX_RGB02_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Acces. Uni Seal Green PG 11 min 7 max 10](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Acces. Uni Seal Green PG 11 min 7 max 10](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_50XX_RGB02/09_00_000_50XX_RGB02_S.jpg)
Acces. Uni Seal Green PG 11 min 7 max 10
Articolo n.: 09 00 000 5082
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Coppia di serraggio | ≤10 Nm (in funzione del cavo e della guarnizione usata) |
---|---|
Misura chiave | 22 |
Temperatura massima | -40 ... +130 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | Pg 11 |
Range di bloccaggio | 7 ... 10,5 mm |
Materiale (pressacavi) | Metallo |
---|---|
Colori (accessori) | Verde |
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
Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 26,754 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 84849000 |
GTIN | 5713140001633 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Precedente
Avanti