Acces. Special Cable Clamp EMC PG 36, Ir
Articolo n.: 09 62 000 5011
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 36, Ir
Articolo n.: 09 62 000 5011
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | Versione EMC |
Misura chiave | 50 |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | Pg 36 |
Range di bloccaggio | 24 ... 28 mm |
Diametro schermatura | 18 ... 25,5 mm |
Materiale (pressacavi) | Metallo |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 196 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 84849000 |
GTIN | 5713140072930 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.803,00 |
Precedente
Avanti