Acces. Special Cable Clamp EMC PG 21, Ir
Articolo n.: 09 62 000 5008
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 21, Ir
Articolo n.: 09 62 000 5008
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | Versione EMC |
Misura chiave | 30 |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | Pg 21 |
Range di bloccaggio | 14 ... 18 mm |
Diametro schermatura | 10,5 ... 14,5 mm |
Materiale (pressacavi) | Metallo |
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
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 71,75 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 84849000 |
GTIN | 5713140072909 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.803,00 |
Precedente
Avanti