Acces. Special Cable Clamp EMC PG 11, Ir
Articolo n.: 09 62 000 5024
![Acces. Special Cable Clamp EMC PG 11, Ir](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_62_000_5007_RGB01/09_62_000_5007_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 11, Ir
Articolo n.: 09 62 000 5024
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | Versione EMC |
Misura chiave | 20 |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | Pg 11 |
Range di bloccaggio | 6,5 ... 8,5 mm |
Diametro schermatura | 3,5 ... 8,5 mm |
Materiale (pressacavi) | Metallo |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 29,48 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 84849000 |
GTIN | 5713140072961 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140803 Cable gland EMC (electrical installation) |
Precedente
Avanti